- Strona główna
- Produkty do Pneumatyki i Automatyzacji
- Neutralizacja ładunków elektrostatycznych
- Jonizatory listwowe
- IZT40/41/42
Neutralizacja ładunków elektrostatycznych
Jonizator listwowy, oddzielny kontroler i moduł zasilania - IZT40/41/42
Szybkie i skuteczne usuwanie ładunków elektrostatycznych w dowolnym miejscu
- Korzystaj z kompaktowych rozmiarów - Jonizatory listwowe i dyszowe przystosowane do pracy niezależnie od zastosowanego kontrolera
- Bezproblemowa kontrola stanu działania i parametrów - Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami. Dostępne różnorodne funkcje i alarmy
- Korzystaj z zalet komunikacji IO-Link z SMC - Twój jeden dostawca dla potrzeb automatyki przemysłowej
- Łatwe monitorowanie i regulacja - Oddzielenie komponentów umożliwia łatwy dostęp do kontrolera.
I wiele więcej
- IZT40: Wersja standardowa / IZT41: Wersja o szybkim czasie neutralizacji / IZT42: Wersja o podwójnej generacji AC
- Amplituda potencjału: Nie przekraczająca 25 V lub mniej
- Szybka neutralizacja ładunków elektrostatycznych: Nawet od 0,1 s
- Kompaktowe wymiary: Wysokość 37 mm x Szerokość 30 mm
- Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami
- Monitorowanie i obsługa listew zainstalowanych w niedostępnych miejscach
- Różnorodne alarmy i funkcje.
Wybór produktu
Wybierz potrzebną odmianę produktu.
Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór
Nie znaleziono żadnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu
Nie znaleziono żadnych unikalnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu