Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

IZT40/41/42, Jonizator listwowy, oddzielny kontroler i moduł zasilania

  • IZT40: Wersja standardowa / IZT41: Wersja o szybkim czasie neutralizacji / IZT42: Wersja o podwójnej generacji AC
  • IZT41/IZT42: Zgodność z komunikacją IO-Link
  • Amplituda potencjału: Nie przekraczająca 25 V lub mniej
  • Szybka neutralizacja ładunków elektrostatycznych: Nawet od 0,1 s
  • Kompaktowe wymiary: Wysokość 37 mm x Szerokość 30 mm
  • Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami
  • Monitorowanie i obsługa listew zainstalowanych w niedostępnych miejscach
  • Różnorodne alarmy i funkcje.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model
Długość listwy
Kartridż, Materiał
Długość kabla wysokiego napięcia
Przyłącza wtykowe
Pozycja wtyczki
Specyfikacja wejścia, wyjścia
Długość kabla zasilającego
Kierunek wejścia/długość kabla komunikacyjnego
Wspornik listwy
Wspornik szyny DIN dla kontrolera i
Zasilacza wysokiego napięcia
Opcja