Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

IZS

IZS
Z przyjemnością przedstawiamy nasze nowe jonizatory serii IZS które są odpowiedzią na potrzeby klientów odnośnie szybszej i bardziej efektywnej neutralizacji ładunków elektrostatycznych. Wszystkie trzy modele mają zmiennoczęstotliwościowy tryb neutralizacji ładunków AC. Czas neutralizacji ładunków w podstawowym modelu to tylko 3,2 sekundy w odległości 1000 mm od neutralizowanej powierzchni, wystarczy tylko włączyć jonizator. Model o krótkim czasie neutralizacji szybko neutralizuje ładunki, a czujnik sprzężenia zwrotnego oraz wybór pomiędzy trybem ciągłym, a oszczędzającym energię sprawia, że można go dostosować do indywidualnych wymagań. Model o podwójnej generacji AC, w tym samym czasie z sąsiednich elektrod generuje naprzemiennie jony dodatnie i ujemne, co poprawia ich wymieszanie się przed dotarciem do przedmiotu oraz zmniejsza amplitudę potencjału na powierzchni przedmiotu. Taki typ neutralizacji nie wpływa na urządzenia elektroniczne / półprzewodniki i zmniejsza odległość montażu od przedmiotu. W serii tej dostępne są 2 typy czujników równowagi jonów, typ wbudowany dostępny w standardzie, drugi, zewnętrzny o wysokiej dokładności dostępny jako opcja. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania umożliwia ustawienie do 16 jonizatorów znajdujących się w odległości 5m. Jonizatory, maks. 8 szt., można w prosty i szybki sposób połączyć szeregowo za pomocą kabla transmisyjnego ze złączami. Jonizatory IZS znajdują zastosowanie przy dejonizacji butelek PET, foli, wyrobów formowanych wtryskowo, pakowaniu artykułów spożywczych i napojów. Zwiększają bezpieczeństwo procesów produkcyjnych oraz redukują błędy produkcyjne.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria