Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

IZH10, Ręczny mierniknapięcia elektrostatycznego

  • Zakres pomiaru napięcia: ±20.0kV.
  • Minimalna jednostka wyświetlacza: 0.1kV (±1.0 do ±20.0 kV)/0.01kV (0 do ±0.99 kV).
  • Kompaktowy i lekki: 85 g.
  • Podświetlany ekran umożliwia odczyt w ciemności.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 2 z 2 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

IZH10
Opcja

Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc