Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Jonizator pistoletowy typu IZG10

  • Typ prądu przemiennego wysokiej częstotliwości
  • Napięcie kompensacyjne: ±10V
  • Szybka neutralizacja: 0.3 s
  • Waga: 200 g
  • Zgodność z OSHA1910.242b (opcja z dyszami bocznikowymi).

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 3 z 3 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

IZG10-08-
Przyłącza wtykowe
Adapter AC, kabel zasilający
Rodzaj dyszy