Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Gdy inżynierowie R&D lidera w dziedzinie automatyki SMC, zostali poproszenie o stworzenie kompaktowego przekaźnika do wysokiego ciśnienia, który będzie łączył w sobie duży wyświetlacz do monitorowania przepływu chłodziw i płynów hydraulicznych ich doskonałą odpowiedzią była seria ISE70/75. Te wysokowydajne, a jednocześnie lekkie przekaźniki dostępne są w 3 wykonaniach: ISE70 do pracy z powietrzem, gazami obojętnymi lub niepalnymi - monitorujące ciśnienie ustawione pomiędzy -0,1 do 1 MPa, oraz modele ISE75 i ISE75H do pracy z cieczami wymagającymi odpowiednio 10 MPa i 15 MPa. Przekaźniki dostępne są z gwintami Rc, NPT lub G1/4, z możliwością zmiany wyświetlanych jednostek z MPa na psi. Przekaźniki mają znak CE i UL/CSA oraz stopień ochrony IP67.