Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

ISE35, Cyfrowy przekaźnik ciśnienia, do wbudowania do zaworu redukcyjnego

  • Cyfrowy przekaźnik ciśnienia, do wbudowania w regulatorze ciśnienia.
  • Odpowiedni do serii: AC /AR /AW /ARM /ARP.
  • Do powietrza, gazów obojętnych i niepalnych.
  • Zakres wyświetlacza ciśnienia: -0.1 do 1 MPa.
  • Powtarzalność: ±1 % F.S.
  • Wejście kabla: od góry / od dołu.