Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

ISE20

ISE20

Seria ISE20 to precyzyjne przekaźniki ciśnienia oferujące wybrane, najpopularniejsze funkcje ISE. Jest to pierwszy model z trzema trójkolorowymi ekranami. Na głównym wyświetlaczu pojawia się informacja o aktualnie mierzonej wartości wyświetlana na czerwono lub zielono, na dwóch pozostałych w kolorze pomarańczowym wyświetla się ustawiona i aktualna wartość ciśnienia. Urządzenie to pobiera najmniej prądu ze wszystkich modeli serii ISE (25 mA). Czas zwłoki pomiędzy pomiarem a wyświetleniem wartości zminimalizowano do 2,5 ms. ISE20 ma znak CE, jest zgodny z RoHS i ma stopień ochrony IP40.


Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria