Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Dokładny cyfrowy przekaźnik ciśnienia serii ISE20

Więcej i szybko dostępne informacje do Twojej dyspozycji

  • Uzyskaj więcej informacji w skrócie – 2 określone parametry mogą być wyświetlane jednocześnie
  • Oszczędzaj czas dzięki łatwemu ustawianiu – dostępne są 3 tryby ustawień
  • Szybko wykryj ewentualne awarie – czas opóźnienia zaledwie 1,5 ms.

I wiele więcej

  • Precyzyjne cyfrowe przekaźniki ciśnienia
  • 3-ekranowy, 3-kolorowy wyświetlacz
  • Obowiązujące media: powietrze, gaz niekorozyjny, gaz niepalny lub ciecze ogólne
  • Zakresy ciśnienia: od -0,1 do 2 MPa
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: produkcja baterii
  • Powtarzalność: ± 0,2% F.S.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

ISE20-P-01-LA2
Typ wyjścia
Jednostki
Typ przyłączy
Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3

Typ wyjścia
P (1 wyjście PNP typu otwarty kolektor)
Jednostki
Z funkcją wyboru jednostek
Typ przyłączy
01 (R1/8)
Opcja 1
L (Wtyk z kablem 2 m)
Opcja 2
A2 (Wspornik B, montaż poziomy: ZS-46-A2)
Opcja 3
Instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Maksymalna temperatura środowiska pracy
50 °C
Minimalna temperatura środowiska pracy
-5 ºC
Ogólne zasilanie elektryczne
12 to 24 VDC
Zatwierdzenia
CE
Czas odpowiedzi
1.5 or less
Rodzaj wyjścia
PNP open collector 1 output
Zużycie prądu
25 mA or less
Stopień ochrony IP
IP40
Powtarzalność
±0.2 % F.S. ±1 digit
Wielkość portu
R1/8
Stosowane medium
Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas
Zakres ciśnienia znamionowego
-0.1 to 1 Mpa
Wytrzymałość na ciśnienie
1.5 Mpa
Liczba ekranów
3-screen display
Waga
0.081 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc