Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

ISA3 Elektroniczny czujnik pneumatyczny, 2 ekranowy 3 kolorowy wyświetlacz, IP67 z komunikacją IO-Link

  • Znamionowy zakres pomiaru: 0,01 do 0,30 mm.
  • Powtarzalność: 5 µm lub mniej (ISA3-FL).
  • Wyjście: IO-Link lub 2 wyjścia NPN/PNP.
  • IP67.
  • Zużycie sprężonego powietrza: 5 l/min. Lub mniejsze (ISA3-FL).