Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Przekaźniki ciśnienia IS10 są o 16% lżejsze i 11% mniejsze w porównaniu do IS1000. IS10 są zgodne z RoHS oraz posiadają znak CE. Zakres nastawy ciśnienia wynosi od 0,1 do 0,4 MPa (opcjonalnie 0,1 do 0,6 MPa). Dostępne są także przekaźniki do montowania pomiędzy dwoma elementami IS10M oraz przekaźniki do montażu na końcu zestawu IS10E.