Nie zarejestrowany
Katalog produktów
Przekaźniki ciśnienia IS10 są o 16% lżejsze i 11% mniejsze w porównaniu do IS1000. IS10 są zgodne z RoHS oraz posiadają znak CE. Zakres nastawy ciśnienia wynosi od 0,1 do 0,4 MPa (opcjonalnie 0,1 do 0,6 MPa). Dostępne są także przekaźniki do montowania pomiędzy dwoma elementami IS10M oraz przekaźniki do montażu na końcu zestawu IS10E.