Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

IR1000/2000/3000-A

  • Ustawienia czułości 0.2 % F.S; dokładności ±0.5 % F.S.
  • 3 rozmiary z 3 zakresami ciśnienia: 0.005 do 0.2 MPa; 0.01 do 0.4 MPa; 0.01 do 0.8 MPa.
  • Pobór powietrza: 1 l/min lub mniej.
  • Maksymalny przepływ: 4000 l/min.
  • Rozmiary przyłączy: od 1/8 do 1/2.
  • Opcje standardowe: wspornik, manometr.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria