Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Inteligentny ustawnik pozycyjny

Zdalna kontrola siłownika

  • Zdalne sterowanie – Wejściowy sygnał zwrotny 4 - 20 mA
  • Ułatwienie instalacji i oszczędność czasu – Zintegrowana funkcja kalibracji
  • Wizualna weryfikacja stanu sterowania – Funkcja monitorowania.

I wiele więcej

  • Czułość w zakresie ±0,2 % pełnej skali
  • Powtarzalność w zakresie ±0,5 % pełnej skali
  • Temperatura otoczenia i medium: -20 do 80 °C
  • Stopień ochrony: IP65
  • Wejściowy sygnał zwrotny: 4 do 20 mA.

Skonfiguruj swój produkt

 
Przyłącza (pneumatyczne - elektryczne)