Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

IP8100, Ustawniki pozycyjne elektropneumatyczne, do napędów obrotowych

  • Wyjście prądowe (4-20 mA DC) do zdalnego monitorowania pozycji.
  • Zewnętrzna skala zapewnia łatwy odczyt położenia zaworu.
  • Większy manometr dla łatwiejszego odczytu wartości
  • Zamienne z serią IP6#00.
  • Brak rezonansu pomiędzy 5 i 200 Hz.
  • Ulepszony zawór zwrotny spełnia wymagania IP65 (IEC Pub. 529).
  • Bardziej kompaktowy niż IP6#00.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 1 z 1 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

IP8100-0-Q
Manometr
Budowa
Wyposażenia
zespołem dźwigni
Sprężyna kompensacyjna
Skala zewnętrzna
Wyjście prądowe
Przyłącza (pneumatyczne - elektryczne)