Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

IP5100, Pneumatic-Pneumatic Positioner, Rotary Type

  • Czułość: W granicach ±0.5 % pełnej skali
  • Powtarzalność: W granicach ±0.5 % pełnej skali
  • Temperatura otoczenia i mediów: -20 do 80 °C
  • Opcja: wysoka temperatura (100 °C)
  • Zasilanie pneumatyczne: 0.02 do 0.1 MPa.