Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

IP5000, Ustawnik pneumatyczny do napędów liniowych

  • Czułość: W granicach ±0.1 % pełnej skali (jednostronne działanie)
  • Powtarzalność: W zakresie ±0.5 % pełnej skali
  • Temperatura otoczenia i mediów: -20 do 80 °C
  • Opcja: Wysoka temperatura (100°C)
  • Zasilanie pneumatyczne: 0.02 to 0.1 MPa.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 1 z 1 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

IP5000-0
Ciśnienie wejściowe
Manometr
Temperatura otoczenia
Manometr/Port powietrza
Wyposażenia
zespołem dźwigni