Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

INR-244

INR-244
Najnowszym produktem w naszej ofercie urządzeń termoelektrycznych jest utratermostat serii INR-244. Urządzenie w kształcie kwadratu ma pojemność 39 l, wykorzystuje efekt Peltiera, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania płynu chłodniczego. Jest to urządzenie o wysokiej dokładności, o niskim poziomie drgań, oraz łatwe w obsłudze i utrzymaniu odpowiednie do cichych warunków pracy. Dzięki dużej pojemności zbiornika INR-244 znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach sterujących temperaturą , np. przy dostarczaniu gazu podczas osadzania warstw techniką MOCVD, przy piecach dyfuzyjnych, jest odpowiednie do pracy z chemikaliami i cieczami o dużej lepkości oraz sprawdza się przy analizie i mierzeniu przewodności. Urządzenie dostępne jest z dwoma sposobami chłodzenia: powietrzem lub wodą, temperatura pracy wynosi od 0 do 60 °C (5 do 60 °C dla wody) a stabilność jest na poziomie ±0.03 °C, dodatkowo wbudowana pompa obiegowa ogranicza przenikanie ciepła. Dzięki prostemu sterowaniu, komunikacji szeregowej oraz przyłączu do odprowadzania kondensatu, ograniczona znacząco czas obsługi. Kompaktowa i lekka budowa oznacza, że INR-244 zmieści się nawet na małej przestrzeni, jest odpowiedni do różnego typu laboratoriów w tym medycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, elektronicznych oraz dla przemysłu półprzewodnikowego.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria