Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

INA-14, Zawory zwrotne

  • Materiał korpusu: mosiądz/stal nierdzewna (elementy główne: stal nierdzewna).
  • Niskie ciśnienie otwarcia: 0.01 MPa.
  • Wysoka temperatura: 80°C.
  • Niska temperatura: -5°C.
  • Materiał uszczelnień: NBR/FKM.