Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

INA-14/XTO-674

INA-14/XTO-674
Problem przepływu zwrotnego wody i powietrza w miejscach podatnych na korozję i rdzę został rozwiązany dzięki naszym najnowszym zaworom zwrotnym. Zawory serii INA-14 i XTO-674 wykonane są z mosiądzu lub stali nierdzewnej, a ich uszczelnienia gumowe to NBR, FKM lub CR (kauczuk chloroprenowy). Mogą być stosowane w szerokim zakresie aplikacji i radzą sobie w ekstremalnych warunkach, wytrzymując temperatury otoczenia i cieczy do 80°C i do -30°C. Minimalne ciśnienie robocze wynoszące 0,01 MPa zapewnia również oszczędność kosztów. Wysoce elastyczne, mogą być stosowane zarówno w pomiarach próżniowych, jak i oscylacyjnych. Dostępne są z czterema rozmiarami portów, 1/8", 1/4", 3/8" i 1/2" oraz w zakresie wagowym od 20g do 280g.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria