Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kontroler przepływu powietrza – IN502-44/45/46

Proste, niezawodne regulowanie przepływu

  • Niezawodna regulacja natężenia przepływu – Kontrola przepływu niezależna od czynników zewnętrznych
  • Niezwykle łatwa instalacja i kompaktowe rozwiązanie – Połączenie czujnika przepływu i zaworu redukcyjnego w jednym urządzeniu. Nie wymaga programu sterującego
  • Szerokie spektrum zastosowań – Zastosowano specjalne smary dla branż takich jak przemysł spożywczy lub motoryzacyjny. Maksymalne natężenie przepływu 2000 l/min.

I wiele więcej

  • 3-ekranowy wyświetlacz
  • Wyjścia: IO-Link, typ NPN/PNP, analogowe prądowe/napięciowe
  • Dokładność regulacji: ±5 % (F.S.)
  • Szybkość reakcji: 0.5 s lub mniej
  • Środki smarne: smar kompatybilny z niskim punktem rosy, wazelina biała, smar spożywczy
  • Działanie przy wyłączonym zasilaniu: Zerowe natężenie przepływu, zatrzymanie natężenia przepływu
  • Stopień ochrony: IP65.