Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Osuszacz powietrza

  • Zakres regulacji temperatury powietrza wylotowego: 15 do 30 °C
  • Stabilność temperatury powietrza wylotowego: ±0.1 °C
  • Zakres nastawy ciśnienia powietrza wylotowego: 0.15 do 0.85 MPa
  • Ciśnieniowy punkt rosy na wyjściu: 10 °C
  • Nominalny stopień filtracji: 0.01 µm.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Kombinacja wbudowanych elementów
Opcja