Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Osuszacze chłodnicze - IDFA

Reliable moisture control for superior performance

  • Remove moisture from compressed air ‒ Decrease outlet air pressure dew point as low as 3 ºC
  • Find the right solution for your application ‒ Air flow capacity up to 1340 m³/h
  • Take care of the planet ‒ Low GWP refrigerant (R1234yf) options.

I wiele więcej

  • Port size from 3/8 to 2 1/2
  • Inlet air temperature up to 50, 60 or 65 °C.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór