Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Osuszacze chłodnicze serii IDF spełniają wymagania określone w Protokole Montrealskim, gdyż jako czynnik chłodniczy używany jest R134a lub R407C, który nie powoduje uszkodzenia warstwy ozonowej. (Osuszacz średniej wielkości pracuje z R22). Temperatura na wejściu może sięgać 40°C. Wymiennik ciepła o wysokiej wydajności zwiększa sprawność systemu.