Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

HRZ, Urządzenia do regulacji temperatury płynu, chłodzone wodą czystą/dejonizowaną

  • Do wody czystej lub dejonizowanej.
  • Zakres ustawianie temperatury: 10 do 40°C.
  • Moc chłodzenia: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Stabilność temperatury: ±0.1°C.
  • Czynnik chłodniczy: R134a (HFC).

Skonfiguruj swój produkt

 
Moc chłodzenia
Opcja