Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

HRZ, Urządzenia do regulacji temperatury płynu, chłodzone roztworem glikolu etylenowego

  • Płyn w obiegu: roztwór glikolu etylenowego.
  • Zakres nastawianej temperatury: -20 do 40°C/ 20 do 90°C/ -20 do 90°C.
  • Moc chłodzenia: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Stabilność temperatury: ±0.1°C.
  • czynnik chłodniczy: R404A (HFC).

Skonfiguruj swój produkt

 
Moc chłodzenia
Zakres regulacji temperatury
Opcja