Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

HRZ, Urządzenia do regulacji temperatury płynu wysokiej wydajności, z 2 falownikami

  • Typ z 2 falownikami.
  • Zakres ustawianej temperatury: 10 do 60°C/ -20 do 90°C.
  • Moc chłodzenia: 10 kW.
  • Stabilność temperatury: ±0.1°C.
  • Czynnik chłodniczy: R404A (HFC).

Skonfiguruj swój produkt

 
Medium w obiegu
Opcja