Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

HRS090, Chiller kompaktowy o wysokiej wydajności, 200/400V AC

  • Moc chłodzenia: 9 kW (powietrze), 10.5 kW (woda)
  • Zakres ustawianej temperatury: 5 do 35°C
  • Stabilność temperatury: ±0.5°C
  • Zasilanie: 3-fazowe 200V AC, 50Hz; 3-fazowe 200~230V AC, 60Hz; 3-fazowe 380~415V AC (50/60Hz)
  • Płyn chłodniczy: R410A HFC
  • Płyn w obiegu: woda wodociągowa, woda dejonizowana lub 15% roztwór glikolu etylenowego

Skonfiguruj swój produkt

 
Sposób chłodzenia
Gwint przyłączy
Zasilanie
Opcja