Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Dwukanałowy chiller - HRL

Jeden zamiast dwóch

  • Korzyści dzięki kontroli 2 kanałów cieczy za pomocą jednego urządzenia
  • Obniż swoje koszty - Potrójne sterowanie inwerterem zmniejsza zużycie energii nawet o 30% (w porównaniu do urządzeń bez inwertera)
  • Doskonałe dopasowanie do branży produkcji baterii i akumulatorów - Wersja chłodzona wodą
  • Korzystaj z jego funkcjonalności i widoczności - Panel dotykowy z klawiaturą numeryczną, ostrzeżenia o alarmach i konserwacji oraz wyświetlany przebieg temperatury.

I wiele więcej

  • Dwukanałowa wersja chillera. Chłodzony powietrzem i wodą
  • Moc chłodnicza:
    • Chłodzenie powietrzem: CH1: od 9 kW do 37 kW; CH2: 1 kW
    • Chłodzenie wodą: CH 1: od 10 do 21.5 kW; CH 2: 1 kW
  • Stabilność temperatury: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC
  • Zakres nastawy temperatury: CH1:15 do 25 ºC; CH2:20 do 40 ºC
  • Potrójne sterowanie inwerterem
  • Panel dotykowy
  • Funkcja grzania i auto-diagnostyki.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Moc chłodzenia
Gwint przyłączy
Zasilanie
DI Option.
Opcja 2