Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

HF1B-AFD20-D do AFD40-D, Filtr wysokiej dokładności

  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: Przemysł produkcji żywności
  • Zgodny z ISO 8573-1: 2010
  • Dokładność filtracji 0,01µm
  • Maksymalny przepływ do 600 l/min (ANR, przy ciśnieniu 0,7 MPa).

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość korpusu
Gwint
Wielkość przyłączy
Sposób montażu
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego
Typ zbiornika
Port spustu
Wskaźnik stanu
Kierunek przepływu
Ręczny spust z przyłączką nasadkową
Jednostki ciśnienia