Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

HF1B-AF20-D do AF60-D, Filtr powietrza

  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: Przemysł produkcji żywności
  • Zgodny z ISO 8573-1: 2010
  • Dokładność filtracji 5µm
  • Maksymalny przepływ do 15000 l/min (ANR, przy ciśnieniu 0,7 MPa).

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość korpusu
Gwint
Wielkość przyłączy
Sposób montażu
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego
Typ zbiornika
Port spustu
Kierunek przepływu
Ręczny spust z przyłączką nasadkową
Jednostki ciśnienia