Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

G46, Manometry okrągłe do zaworów redukcyjnych do czystych pomieszczeń, ze wskaźnikiem ograniczenia (tarcza ø 42)

  • Manometr do zaworów redukcyjnych do czystych pomieszczeń ze wskaźnikiem ograniczenia
  • Średnica tarczy: ø42
  • Gwint z tyłu
  • Dokładność wskazania ±3% F.S. (pełnego zakresu)
  • Zakres ciśnienia: 0 do 1.0 MPa