Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Wyspa podciśnieniowa do systemu Fieldbus
Wyspy podciśnieniowe do systemu transmisji szeregowej Fieldbus serii ZKJ zostały opracowane w odpowiedzi na wszystkie powyższe potrzeby. Teraz, możesz skorzystać z nowej wyspy podciśnieniowej kompatybilnej z protokołem PROFINET i IO-Link. Funkcja oszczędzania energii redukuje zużycie powietrza nawet o 90%! Ponadto złącza M12 prowadzą do zmniejszenia ilości okablowania i instalacji, a także czasu konfiguracji, co pozwala ograniczyć koszty. Obudowa o stopniu ochrony IP65 sprawia, że produkt ten nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, niezależnie od zapylonych lub wilgotnych warunków środowiskowych.