Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Zawór dławiąco-zwrotny z blokowanym pokrętłem
Blokada na wcisk? Co to?
Unikalny mechanizm zawarty w zaworach AS-A i AS-FS SMC został pod kątem redukcji czasu ustawiania. Ustawienie prędkości działania siłownika zaworem zajmuje średnio około 8 sekund i nie wymaga zastosowania narzędzi. Opcjonalnie zawory wyposażane są w skalę numeryczną, która umożliwia powtarzalność ustawienia, skracając czas obsługi np. przy cyklicznym przezbrajaniu.
Zawory dławiąco-zwrotne SMC to rozwiązanie odpowiednie do większości pneumatycznych aplikacji automatyki. Dostępne zawory kątowe, uniwersalne i wersji przewodowej, dławienie na wyjściu lub zasilaniu, z gwintem ze stali nierdzewnej i szerokim zakresie wielkości. Wymienione własności, wraz z zbudowanymi złączami wtykowymi powodują, że montaż i regulacja nigdy nie były łatwiejsze. Dzięki prostocie i elastyczności tych dwóch serii zaworów regulacja prędkości działania elementów wykonawczych przebiegnie: “Łatwo i Szybko”.
Zapoznaj się z korzyściami jakie zapewniają nasze zawory dławiąco-zwrotne Twojej aplikacji:
Odwiedź nasz internetowy katalog produktów, aby uzyskać wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania swojego rozwiązania: dostępność towaru, model 3D, plik CAD, instrukcja obsługi, arkusz danych i wiele więcej