Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Systemy transmisji szeregowej
Powszechnie wiadomo, że zastosowanie komunikacji szeregowej przynosi znaczne oszczędności w zakresie okablowania, złączy, instalacji i czasu połączenia, schematów elektronicznych i dokumentacji.
SMC idzie o krok dalej. Mając na uwadze elastyczność i wszechstronność, której wymaga obecny rynek, zwiększamy liczbę rozwiązań w komunikacji przemysłowej. W skrócie nasze rozwiązania zostały stworzone, aby "rozszerzać komunikację".
Dowiedz się, które produkty mogą pomóc w komunikacji w dowolnym języku i mogą połączyć się z kilkoma wyspami zaworowymi. Ponadto wysoki stopień zdalnego sterowania i diagnostyki pozwala wejść w erę rozwiązań IIoT.
System zdecentralizowany
System scentralizowany
Seria EX600-W Kompatybilne protokoły: EtherNet/IPTM, PROFINET, CC-Link
Seria EXW1 Kompatybilny protokół: IO-Link
Seria EX500 Kompatybilne protokoły: EtherNET/IPTM, PROFINET
Seria EX600 Kompatybilne protokoły: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, Modus/TCP, Ethernet POWERLINK
Seria EX260 Kompatybilne protokoły: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM , PROFIsafe, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNetTM , CC-Link, CANopen, Ethernet POWERLINK
Seria EX245 Kompatybilne protokoły: PROFIsafe, PROFINET. Zgodność z AIDA.
Zobacz przykłady aplikacji, w których systemy transmisji szeregowej SMC rozwinęły komunikację Klientów
Odpowiednie dla robotów do przenoszenia materiałów
Odpowiednie do przenoszenia detali
Szybkie przezbrajanie robotów
Bezpieczna współpraca ludzi i maszyn
Zdalna kontrola procesów odpylania