Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Wyspa zaworowa typu Clean Design
To tylko dwie z sytuacji, które teraz można łatwo rozwiązać ten problem za pomocą naszych 5-portowych zaworów zgodnych z IP69K. Wyspa zaworowa o czystej konstrukcji nadaje się do instalacji w strefach zagrożonych rozpryskami substancji myjących w zakładach produkujących żywność. Wyjątkowe natężenie przepływu zwiększa produktywność, a ponadto jest zgodny z komunikacją IO-Link, co umożliwia zdalną obsługę i sterowanie.
Odwiedź nasz internetowy katalog produktów, aby uzyskać wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania rozwiązania: dostępność towaru, model 3D, plik CAD, instrukcję obsługi i wiele więcej.