Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Wyspa zaworowa Serii J od SMC

Buduj nowoczesne maszyny - taniej. Zwiększ wydajność.

Szukasz sposobu, jak zmniejszyć rozmiar ramion robota? Chcesz poprawić wydajność lub polepszyć efektywność energetyczną? I tym samym zrewolucjonizować swoje procesy w automatyce przemysłowej? 

Wyspa zaworowa Serii JSY od SMC to odpowiedź na Twoje potrzeby – kompaktowa, wydajna i zaprojektowana z myślą o przyszłości. Zmniejsza rozmiar ramion robotów i optymalizuje przestrzeń, ale także podnosi efektywność energetyczną.

Wybierz wyspę zaworową i zobacz, jak technologia lidera branży zmienia Twój biznes na lepsze, dając Ci przewagę nad konkurencją. 

>>> Poznaj wykonania wysp zaworowych Serii JSY do SMC <<<


OPIS PRODUKTU

Wyspa zaworowa od SMC to rozwiązanie, które przenosi pneumatykę na wyższy poziom. Dzięki ultracienkiej konstrukcji (zaledwie 6,4 mm) i niskiemu momentowi bezwładności, zawór elektromagnetyczny idealnie nadaje się do ramion robotycznych, narzędzi końcowych czy stołów obrotowych. Jej wszechstronność, szybki montaż i minimalne zużycie energii (nawet do 0,1 W) sprawiają, że to must-have dla każdej nowoczesnej aplikacji. 

Sprawdź, jak działa wyspa zaworowa Serii JSY od SMC i zainwestuj w technologię, która zwiększa produktywność i obniża koszty!

 

Czy ten produkt odpowiada Twoim potrzebom?

Odwiedź nasz internetowy katalog produktów, aby uzyskać wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania rozwiązania: dostępność towaru, model 3D, plik CAD, instrukcję obsługi i wiele więcej.

Informacje powiązane z Serią JSY od SMC

Sprawdź, jak działa wyspa zaworowa Serii JSY od SMC i zainwestuj w technologię, która zwiększa produktywność i obniża koszty!

Poznaj zalety wyspy zaworowej Serii JSY od SMC

  • Oszczędność miejsca jak nigdy dotąd – Najcieńszy zawór na świecie (6,4 mm) zapewnia doskonały przepływ i pozwala zaoszczędzić cenne miejsce w Twoich systemach.
  • Maksymalna produktywność – Znacznie skraca czas cyklu, przyspieszając Twoje procesy i zwiększając wydajność na każdym kroku.
  • Efektywność energetyczna – Zużycie energii na poziomie 0,1 W i brak nagrzewania cewki zaworowej to oszczędność dla firmy i spokój dla Ciebie.
  • Dopasowanie do Twoich potrzeb – Elastyczne prowadzenie przewodów, dowolne połączenia elektryczne i montaż zaworów na płycie składanej lub aluminiowej dają Ci pełną kontrolę nad konfiguracją.


Kompaktowy 5-portowy zawór elektromagnetyczny – Specyfikacja techniczna

Wyspa zaworowa Serii JSY od SMC oferuje szerokość zaworu od 6,4 do 11 mm oraz przepływ do 283 l/min, co czyni ją liderem w precyzyjnych zastosowaniach przemysłowych.
Jej schemat działania jest genialny w swojej prostocie – Kompaktowy design i technologia SMC zapewniają niezawodność i optymalizację na najwyższym poziomie. 

Poznaj naszą ofertę produktów i skonfiguruj produkt idealnie dopasowany do Twoich potrzeb!
 

Oferta produktowa:

Poznaj naszą ofertę produktów i narzędzie konfiguracyjne, aby odnaleźć swoje idealne rozwiązanie.

Potrzebujesz więcej szczegółów odnośnie wyspy zaworowej Serii JSY od SMC?
Skontaktuj się z nami i dostosuj wyspę zaworową do swojej aplikacji już dziś!

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest wyspa zaworowa?

Wyspa zaworowa to zaawansowany zespół zaworów pneumatycznych, który integruje sterowanie w jednym, kompaktowym module.
To rozwiązanie oszczędza miejsce i usprawnia działanie systemów automatyki.

Jak działa wyspa zaworowa?

Wyspa zaworowa steruje przepływem powietrza w różnym schemacie konfiguracji zaworów np: 5/2, 5/3 lub 2x3/2, zapewniając szybką reakcję i precyzyjne działanie w Twoich aplikacjach.
Dzięki niskiemu zużyciu energii i intuicyjnej konstrukcji zwiększa efektywność każdego procesu.

Zastosowanie wysp zaworowych?

Wyspa zaworowa Serii JSY od SMC, znajdują zastosowanie w automatyce przemysłowej – od robotyki po linie produkcyjne.
Ich kompaktowość i elastyczność sprawiają, że są niezastąpione w optymalizacji procesów i podnoszeniu standardów wydajności.

Jak podłączyć wyspę zaworową?

Podłączenie wyspy zaworowej jest banalnie proste dzięki standardowym złączom elektrycznym i złączom wtykowym. Montaż wyspy można zrealizować bezpośrednio lub za pomocą uchwytów do szyny DIN.
Zyskaj przewagę dzięki szybkiemu montażowi i ciesz się niezawodnością w działaniu!