Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Przyssawki podciśnieniowe
Przenosisz przedmioty, które łatwo ulegają deformacji? Czy przenoszone elementy łatwo ulegają uszkodzeniu? A może chcesz zapobiec powstawaniu zmarszczek?
Seria ZP3P została opracowana jako odpowiedź na wszystkie te wyzwania. Niektóre materiały sprawiają niemałe problemy przy przenoszeniu. Nowa przyssawka pozwala na chwytanie elementów wykonanych z winylu lub folii bez tworzenia zmarszczek. Zapewnia również stabilne trzymanie elementów, które ulegają deformacji przy przenoszeniu.
Jasnoniebieski kolor i atest FDA czynią z przyssawki rozwiązanie odpowiednie dla przemysłu spożywczego.
Odwiedź nasz internetowy katalog produktów, aby uzyskać wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania rozwiązania: dostępność towaru, model 3D, plik CAD, instrukcję obsługi, kartę danych i wiele więcej.