Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Cyfrowy przekaźnik przepływu do wody na płycie wielomiejscowej
Chcesz jednym rzutem oka monitorować wszystkie swoje linie produkcyjne? Czy chcesz cieszyć się dalszymi korzyściami z komunikacji IO-Link?
Seria PF3WB/C/S/R firmy SMC jest tym, czego szukałeś. Umieść różne przekaźniki przepływu razem na płycie wielomiejscowej, pomagając nie tylko w scentralizowaniu monitorowania przepływu i temperatury, ale także oszczędzając miejsce na instalację w zastosowaniach, w których wymagane jest chłodzenie wodą. Ponadto inne korzyści są do Twojej dyspozycji dzięki protokołowi komunikacyjnemu IO-Link.
Korzyści płynące z cyfrowego przekaźnika przepływu do wody firmy SMC:
Odwiedź nasz internetowy katalog produktów, aby uzyskać wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania swojego rozwiązania: dostępność towaru, model 3D, plik CAD, instrukcja obsługi, arkusz danych i wiele więcej.