W dzisiejszym przemyśle technologia napędów elektrycznych odgrywa kluczową rolę w wielu procesach produkcyjnych i logistycznych. W związku z tym SMC oferuje kompleksowe portfolio wysoce adaptowalnych komponentów napędów elektrycznych, idealnych do różnych ruchów i zastosowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o ruch liniowy, obrotowy, chwytanie czy zatrzymywanie, nasze siłowniki i napędy elektryczne spełniają wszystkie wymagania z precyzją i wszechstronnością.
Wyobraź sobie świat, w którym każdy ruch jest usprawniany przez rozwiązania elektryczne.
Czy jesteś ciekawy niestandardowego rozwiązania elektrycznego dostosowanego specjalnie dla Ciebie?
Najnowocześniejsze siłowniki elektryczne SMC są synonimem elastyczności - nie tylko działają, ale także przekształcają się, aby spełnić określone potrzeby. Skorzystaj z możliwości adaptacji naszych rozwiązań elektrycznych, które zapewniają Ci kontrolę i w których system dostosowuje się do Twoich konkretnych instrukcji.
Zalety technologii napędów elektrycznych SMC
Nasza gama rozwiązań elektrycznych obejmuje bezbateryjne napędy z enkoderami absolutnymi, eliminujące potrzebę regularnej konserwacji i zapewniające ciągłą precyzję działania. Nasze napędy bezsilnikowe charakteryzują się opływową, wydajną konstrukcją - idealną w sytuacjach, w których kluczowe znaczenie ma oszczędność miejsca i energii. W połączeniu ze sterownikami z funkcją STO zapewniającymi dodatkową warstwę bezpieczeństwa, nasze rozwiązania wykraczają poza możliwości adaptacyjne - są inteligentnie zaprojektowane z myślą o przyszłości.
Szeroka gama urządzeń mechanicznych i sterowników, w połączeniu z ich niezrównaną elastycznością, pozwala nam śmiało ogłosić, że rozwiązania napędów elektrycznych SMC oferują wiele korzyści:
- Wykonywanie dowolnego ruchu, w dowolnym miejscu i w dowolny sposób – Do dyspozycji jest cały zakres ruchu
- Sterowanie w najlepszy dla siebie sposób – Cyfrowe wejścia/wyjścia, IO-Link i protokoły komunikacyjne, takie jak PROFINET, EtherCAT® i EtherNet/IP™
- Zwiększanie bezpieczeństwa Twojej maszyny – Funkcja STO (ang. Safe Torque Off) z certyfikatami SIL 3, SIL CL i PL e
- Inteligentna fabryka – Rozwiązania elektryczne SMC są przyjazne dla Przemysłu 4.0.
Wkrocz w przyszłość sterowania ruchem z SMC, gdzie Twoja moc poruszania się jest nieograniczona.