Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Kompaktowa wersja dwukanałowa chillera do laserów
Jeśli odpowiedź jest twierdząca, seria HRLE jest rozwiązaniem dla Ciebie. Nasza kompaktowa wersja dwukanałowa chillera jest w stanie kontrolować dwa różne kanały za pomocą jednego urządzenia, oferując precyzyjną stabilność temperatury. Co więcej, seria HRLE zajmuje niewiele miejsca i jest energooszczędna, nadaje się do instalacji na zewnątrz. Jest to po prostu urządzenie typu "wszystko w jednym".
Nasza nowa seria HRLE to dwukanałowy chiller do chłodzenia zespołów laserowych i systemów optycznych, który umożliwia klientom kontrolowanie zadanej temperatury dla każdego systemu osobno. W porównaniu z dwoma oddzielnymi agregatami, to podwójne rozwiązanie jako jedno rozwiązanie chłodnicze zapewnia kompaktowość, a także oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej emisji dwutlenku węgla. Co więcej, użytkownik zmniejsza zużycie energii, oszczędza CO2 i ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój swojej firmy.
Odwiedź nasz internetowy katalog produktów, aby uzyskać wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania swojego rozwiązania: dostępność towaru, model 3D, plik CAD, instrukcja obsługi, arkusz danych i wiele więcej
Serwis i sprzedaż: Cała Polska
Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.
Firma TermEQ jest Autoryzowanym Dystrybutorem Selektywnym urządzeń typu chillery i osuszacze chłodnicze. Oferują nie tylko sprzedaż wysokiej jakości produktów marki SMC, ale także zapewniają kompleksową ich obsługę. Potrzebujesz przeglądu okresowego, uruchomienia, naprawy serwisowej lub szkolenia? TermEQ jest tu, aby Ci pomóc! Dodatkowo nasz magazyn części zamiennych gwarantuje szybką i skuteczną obsługę.
Skontaktuj się z firmą TermEQ, aby odkryć, jak może wesprzeć Twoje potrzeby biznesowe!