Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Chiller do montażu w szafie rack
Nasz chiller z ogniwem Peltiera został zaprojektowany aby wypełnić zapotrzebowanie rynku na chiller do montażu w standardowych wymiarach szafy rack.
Chillery serii HECR są dostępne w 6 wielkościach, każda z nich posiada funkcje chłodzenia i grzania.
Odwiedź nasz internetowy katalog produktów, aby uzyskać wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania swojego rozwiązania: dostępność towaru, model 3D, plik CAD, instrukcja obsługi, arkusz danych i wiele więcej
Serwis i sprzedaż: Cała Polska
Firma TermEQ jest Autoryzowanym Dystrybutorem Selektywnym urządzeń typu chillery i osuszacze chłodnicze. Oferują nie tylko sprzedaż wysokiej jakości produktów marki SMC, ale także zapewniają kompleksową ich obsługę. Potrzebujesz przeglądu okresowego, uruchomienia, naprawy serwisowej lub szkolenia? TermEQ jest tu, aby Ci pomóc! Dodatkowo nasz magazyn części zamiennych gwarantuje szybką i skuteczną obsługę.
Skontaktuj się z firmą TermEQ, aby odkryć, jak może wesprzeć Twoje potrzeby biznesowe!