Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Urządzenia do gazów procesowych AP Tech
AP Tech (Advanced Pressure Technology) założone zostało w roku 1987 w Stanach Zjednoczonych. Światowy lider w dziedzinie regulatorów ciśnienia i zaworów używanych do czystych pomieszczeń przy produkcji płytek półprzewodnikowych, paneli słonecznych jak i płaskich wyświetlaczy.
AP Tech oferuje produkty o wymiarach między 1/4‘‘ a 1‘‘, ciśnieniu nominalnym powyżej 300 barów i odpowiednie do podciśnienia.
AP Tech pełni znaczącą rolę w przedsiębiorstwach nastawionych na czystość: wszystkie produkty są wytwarzane, testowane i pakowane w czystych pomieszczeniach. AP Tech może się poszczycić najwyższą jakością (ISO 9001).
Firma AP Tech została założona przez swojego prezesa i dyrektora generalnego Rene Zakhour w roku 1987. Jego celem było zbudowanie firmy, która wyróżnia się najwyższą jakością, wydajnością i niezawodnością produktów. Szczególny nacisk położono na znakomitą obsługę i wsparcie techniczne.
Celem AP Tech jest zrealizowanie indywidualnych potrzeb klientów oraz sprostanie sterylnym wymogom produkcyjnym. Poprzez opracowanie elastycznego systemu operacyjnego możliwe jest łatwe dostosowanie i dostarczenie produktów na czas. Oznacza to także szybką reakcję na zapytania - zarówno natury technicznej jak i handlowej.