Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Rozwiązania do precyzyjnej kontroli przepływu powietrza
Udoskonalaj swoją pracę dzięki kompleksowym rozwiązaniom do sterowania przepływem powietrza. Nasze zaawansowane jednostki sterowania przepływem łączą w sobie czujniki przepływu powietrza z różnymi technologiami, jak na przykład regulatory elektropneumatyczne i proporcjonalne zawory elektromagnetyczne, w celu uzyskania automatycznego dostosowywania natężenia przepływu. Wystarczy opracować odpowiedni program natężenia przepływu, a zintegrowany system sterowania zajmie się resztą - nie jest wymagane skomplikowane programowanie.
Czy jesteś gotowy, aby przejąć kontrolę nad przepływem powietrza? Poznaj gamę rozwiązań SMC do kontroli przepływu powietrza już dziś!
Dowiedz się, które produkty mogą pomóc w skompletowaniu rozwiązania do kontroli natężenia przepływu, aby zmaksymalizować niezawodność procesów.
Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.
Seria PFCA7
Seria PFCQ
Seria IN502