Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Siłowniki pneumatyczne
SMC stoi na czele rozwoju technologi pneumatycznej od ponad 60 lat, oferując swoim klientom niezrównany zakres wydajnych napędów pneumatycznych, zawierający rozwiązanie na każdą potrzebę.
Jako prawdziwi pionierzy, jako jedni z pierwszych zaoferowaliśmy naszym klientom np. siłownik ze zintegrowaną prowadnicą. W SMC inwestujemy w innowacje aby zagwarantować produkty, które sprostają ciągle zmieniającym się wymaganiom stawianym przez automatyzację.
Nasza oferta napędów pneumatycznych obejmuje lekkie, oszczędzające przeztrzeń siłowniki, zaprojektowane aby obiżać koszty i zwiększać produktywność. Jesteśmy tu, aby wspierać Cię na każdym kroku, dzięki naszej Europejskiej drużynie ekspertów i krótkim czasom dostaw. Dowiedz się, jak możesz osiągnąć więcej z SMC w czterech prostych krokach.
„Główna europejska fabryka SMC jest strategicznie zlokalizowana w Czechach, co gwarantuje szybki czas dostawy na całym kontynencie, gdzie obecnie obsługujemy ponad 30 krajów i jesteśmy w stanie wyprodukować ponad 500 000 siłowników rocznie. Naszym celem jest wytwarzanie najlepszych w swojej klasie siłowników pneumatycznych, które posiadają unikalne cechy w dostosowywaniu się do indywidualnych wymagań naszych klientów."
Odkrywaj
Dobieraj
Dostosuj
Realizacja zamówienia
Mając na liczniku wiele dekad doświadczenia w technologii pneumatycznej, SMC jest dumne ze swojej reputacji lidera w dziedzinie innowacyjności w pneumatyce. Jesteśmy również dumni mogąc oferować klientom wysokiej jakości, wydajne, elastyczne i niezawodne rozwiązania.
Szeroki zakres napędów pneumatycznych SMC umożliwia nam spełniać, a często przekraczać wymagania naszych klientów, w kwestiach wydajności, precyzji, kompaktowości i bezpieczeństwa. Posiadamy również rozwiązanie, w standardzie, dla większości aplikacji, które można spotkać w dzisiejszej automatyce. Odkryj naszą kompleksową ofertę:
W SMC dokładamy wszelkich starań, aby proces wyboru i projektowania produktów był jak najłatwiejszy i jak najbardziej płynny dla naszych klientów..
Nasze podejście oznacza, że nasi klienci mają do dyspozycji to co najlepsze z dwóch światów: intuicyjny wybór produktów online, narzędzia konfiguracyjne i projektowe dla złożonych systemów pneumatycznych i elektrycznych, jak również wsparcie żywego eksperta, ponieważ zatrudniamy ponad 1500 pracowników technicznych w 30 krajach.
Uzyskaj wsparcie przy projektowaniu całego układu pneumatycznego, optymalizuj wielkości elementów i zużycie energii.
Upewnij się, że dany siłownik z prowadnicami SMC spełnia wymagania twojej aplikacji.
Wprowadź płynność do procesu. Wystarczy wybrać formę kolizji, kierunek działania, typ napędu i kształt obciążenia, aby zapewnić sobie najlepszą osiągalną amortyzację.
Wybierz optymalny pneumatyczny napęd obrotowy, niezależnie od tego, czy chcesz zabezpieczyć element, obrócić go czy przesuwać.
Wybierz swój chwytak pneumatyczny w 4 prostych krokach. Baza obejmuje wszystkie główne serie chwytaków, możesz mieć więc pewność, że znajdziesz tu rozwiązanie dla siebie.
Wszystkie symbole potrzebne do zaprojektowania obwodu pneumatycznego w formacie .dxf. Znajdź i pobierz ten, którego potrzebujesz.
Narysuj obwód pneumatyczny w szybki i łatwy sposób. Wszystkie zawarte symbole pneumatyczne są powiązane z aktualnyą ofertą produktową SMC.
Optymalizacja projektów systemów pneumatycznych i elektrycznych dzięki naszej bibliotece do narzędzi inżynierskich ePLAN. Oprogramowanie zawiera obszerną bibliotekę produktów i jest powiązane z naszym internetowym katalogiem produktów.
Może się zdarzyć, że będziesz potrzebować dostosowanego napędu pneumatycznego. Nie zależnie od tego jak wyjątkowe są Twoje wymagania, czy techniczne czy środowiskowe, nasi doświadczeni inżynierowe są na wyciągnięcie ręki aby pomóc Ci zaprojektować siłownik specjalnie dla Ciebie.
Od modyfikacji końcówki tłoczyska po skoki pośrednie lub rozwiązania o niskim współczynniku tarcia, mamy w zanadrzu odpowiedź na Twoje zapytanie. Dodatkowo, nasza oferta elementów wyposażenia umożliwia nam tworzenie zespołów elementów, włączając zawory dławiąco-zwrotne, czujniki położenia tłoka, amortyzatory i wahliwe elementy montażowe.
Zaadaptuj nasze siłowniki ISO, kompaktowe i z prowadnicami do swoich indywidualnych wymagań. Modyfikuj końcówkę tłoczyska, pozycję elementu wahliwego, dodawaj elementy funkcyjne, których potrzebujesz.
Jakość produktów i prędkość dostawy to kluczowe czynniki w wyborze dostawcy. W SMC rozumiemy wyzwania przed którymi stoisz w kwestii łańcucha dostaw, dokładamy więc wszelkich starań, aby uczynić Twoją pracę tak łatwą, jak to tylko możliwe.
Dzięki naszej silnej Europejskiej infrastrukturze, z naszą główną fabryką w Czechach i magazynem centralnym w Antwerpii, w Belgii, jesteśmy w stanie szybko odpowiadać na zapotrzebowania globalizacji i zmieniających się wymagań klientów.