Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Seria D-MP

Mądry ruch

Potrzebujesz informacji o pozycji swojego siłownika w czasie rzeczywistym?

Czy interesuje Cię kompaktowe rozwiązanie pozwalajace to osiągnąć?

Pierwszy liniowy czujnik położenia tłoka SMC to mądra odpowiedź, której potrzebujesz. Dzięki czujnikowi serii D-MP uzyskasz informację o dokładnej pozycji tłoka napędu, przy użyciu pojedynczego czujnika, bez dodatkowych nieporęcznych elementów. Układy napędowe właśnie zyskały zupełnie nowy poziom funkcjonalności. Rozwiązanie oferuje wybór 3 typów wyjść: sygnał analogowy, dane procesowe IO-Link i nastawny punkt przekaźnikowy.

Nasz najnowszy dodatek do rozwiązań kompatybilnych z IO-Link rozszerza możliwości czujnikow położenia tłoka, zapewniając operatorom stałą precyzję i kontrolę. Co więcej, kompaktowy czujnik D-MP zastępuje złożone enkodery, efektywnie dostarczając informacji.

Czujnik można zamontować w ogromnej większości naszych siłowników (ISO, kompaktowych, z prowadnicami, z dwustronnym tłoczyskiem, itp.), co pozwala uszczuplić listę dostawców.

W skrócie, z D-MP wiąrzą się następujące korzyści:

  • Informacja o pozycji tłoka w czasie rzeczywistym - pozycja tłoka wystawiana jest jako sygnał analogowy lub jako dane procesowe IO-Link
  • Zgodność z IO-Link - SMC to Twój jeden dostawca dla wszystkich potrzeb związanych z automatyką
  • Ułatwiony montaż, zmniejszone stany magazynowe - bezpośredni montaż na wszystkich standardowych siłownikach

Czy ten produkt odpowiada Twoim potrzebom?

Odwiedź nasz internetowy katalog produktów, aby uzyskać wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania swojego rozwiązania: dostępność towaru, model 3D, plik CAD, instrukcja obsługi, arkusz danych i wiele więcej

Informacje związane z D-MP

Zobacz Sam, że czujnik D-MP SMC jest "Mądrym ruchem":