Wprowadź do swojej działalności skuteczność, łatwość obsługi i niezawodność dzięki naszym złączom wtykowym najnowszej generacji. Nasza oferta obejmuje serię innowacyjnych produktów, w tym popularne złącza wtykowe serii KQ2 firmy SMC, które spełniają najwyższe standardy jakości i efektywności.
W różnych gałęziach przemysłu złącza wtykowe znajdują liczne swoje zastosowania i odpowiednie do większości pneumatycznych aplikacji automatyki. Dostępne są różne rozwiązania kształtów takie jak: proste, kątowe, rozgałęźne czy po prostu uniwersalne. Złącza występują z gwintem zewnętrznym, wewnętrznym lub wtykowym w szerokim zakresie ich wielkości i średnicy. Wszechstronność złącz wtykowych powoduje, że montaż i demontaż nigdy nie był tak łatwy. Dzięki prostocie i elastyczności serii KQ2 podłączanie różnych elementów pneumatyki przebiegnie: „Łatwo i Szybko”.
Zapoznaj się z korzyściami, jakie zapewniają nasze złącza wtykowe Twojej aplikacji:
Dowiedz się więcej, dlaczego warto kupować złączki wtykowe serii KQ2.
Zainwestuj w jakość, efektywność i zrównoważone rozwiązania. Wybierz złącza wtykowe, które przewyższają oczekiwania.
Skontaktuj się z naszymi Autoryzowanymi Dystrybutorami typu: Premium Maintenance Partner i Dealer, aby poznać więcej szczegółów i znaleźć idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb łączeniowych.
Zapoznaj się z naszymi złączkami wtykowymi, aby wybrać idealne rozwiązanie i spełnić wymagania Swojej aplikacji.
Dostępna szeroka gama wielkości przyłączy:
Dostępna szeroka gama wielkości przyłączy:
Dostępna szeroka gama wielkości przyłączy:
Dostępna szeroka gama wielkości przyłączy:
Dostępna szeroka gama wielkości przyłączy:
Złączki wtykowe mocują przewody z relatywnie dużą siłą. Specjalny profil uszczelnienia zapewnia szczelność połączenia przy ciśnieniu oraz podciśnieniu. Złącza te można stosować do podciśnienia (do -99 kPa) i ciśnienia (do 1 MPa). Wewnętrzny prześwit złącza ma taką samą średnicę, jak wewnętrzna średnica używanego przewodu; dlatego połączenia tego typu wykazują relatywnie niewielki opór dla przepływu sprężonego powietrza. Unikalny mechanizm zawarty w złączach serii KQ2 od SMC został zastosowany pod kątem eliminacji wypięcia samoczynnego przewodu pod ciśnieniem nawet w przypadku naciśnięcia pierścienia zwalniającego. Dzięki ścisłej weryfikacji tolerancji wymiarów prowadnicy w złączkach SMC siła wymagana do wypięcia przewodu jest niska i jest mniejsza o 20% do poprzedniej serii ze względu na odpowiednie ułożenie pierścienia zacinającego na prowadnicy w procesie wypinania przewodu ze złączki. Dzięki temu występujące w starszych seria problemy z wypinaniem przewodów zostały zminimalizowane.