Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Przekaźnik przepływu do wody – FC3W

Niezawodna i stabilna kontrola przepływu, solidna konstrukcja

  • Uzyskaj liniowe natężenie przepływu – Dynamiczna kontrola natężenia przepływu wody na podstawie proporcjonalnego elektrycznego sygnału sterującego
  • Niezawodna kontrola wartości zadanej – ±5 % F.S. dokładności kontroli natężenia przepływu
  • Postaw na odporność na czynniki środowiskowe – Obudowa o stopniu ochrony IP65 ze złączem M12 w standardzie.

I wiele więcej

  • Znamionowy zakres przepływu: do 16 l/min
  • Wejścia/wyjścia: Sygnał analogowy prądowy/napięciowy oraz zewnętrzne wejście zatrzymania sterowania
  • Czas reakcji: 10 s lub mniej
  • Nie zawiera substancji smarnych.