Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Moduły sieci szeregowej - EX600

Zwiększ możliwości swojej komunikacji

  • Zapewnij komunikację przez cały czas – obsługa DLR i MRP.
  • Uzyskaj większą elastyczność – dostępność cyfrowych i analogowych modułów wejścia/wyjścia wraz z komunikacją IO-Link.
  • Zwiększenie wydajności dzięki łatwiejszej konserwacji – Funkcja autodiagnostyki i wskazań diodowych LED. Komunikacja IO-Link do kontroli parametrów urządzenia
  • Komunikuj się bez opóźnień – Szybkie połączenie z siecią, już od 0.5 sek.

I wiele więcej

  • System sieci szeregowej EX600
  • ATEX, System sieci szeregowej EX600
  • Blok zasilania EX9
  • Do 1280 wejść / 1280 wyjść
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: ATEX
  • Stopień ochrony: IP67.

  • Produkt EX600-SPN1/SPN2 zastapiony przez serie EX600-SPN3/SPN4.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 1 z 1 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Ustawienia

Biblioteki

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

EX600-AYA
Typ złącza i ilość wyjść

Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc