Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Moduł transmisji szeregowej EX600 oferuje pełen pakiet diagnostyki i programowalnych parametrów, spełniając tym samym najbardziej rygorystyczne wymagania. Do modułu można podłączyć do 1024 punktów (512/512 we/wy) i 7 wysp zaworowych. EX600 można skonfigurować jako scentralizowany lub zdecentralizowany system transmisji we/wy, lub jako połączenie obu. Moduł ten jest kompatybilny z zaworami serii SV1000/2000/3000, VQC1000/2000/4000 i S0700 i obsługuje protokoły Profibus-DP, DeviceNet™, CC-Link, EtherCAT i EtherNet/IP™.